1.7262 Utrjeno jeklo
| Št. materiala | 1.7262 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | 15CrMo5 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Utrjeno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,13–0,17 Si: 0,15–0,35 Mn: 0,80–1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00–1,30 Mo: 0,20–0,30 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | ≥ 440 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 640–930 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 11 |
| Možnost vpenjanja | zelo dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Oblikovna vpenjala, montažne plošče za oblikovna vpenjala |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.