text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

1.4571 Nerjavno jeklo

Nerjavno avstenitno krom-nikljevo jeklo s stabilizacijo s titanom "Klasični V4A" (1.4571)

     

Kratek nazivX6CrNiMoTi17-12-2
US-standard (AISI)

316Ti

Sestava Sestavni deli zlitine [%]Cr: 16,50–18,50
Mn: 0–2,00
Mo: 2,00–2,50
Ni: 10,50–13,50
P: 0–0,045
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0–1,00
Ti: 5 x C – 0,70
Ostalo: Fe
Vrsta nerjavnega jeklaA4
Gostota [g/cm³]8
Migracija niklja
[µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5)
<0,05

Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²]

≥200
Natezna trdnost
Rm [N/mm²]
500 - 700
Odpornost proti koroziji

Zelo dobro

Obstojnost proti kislinam, lugom in kloridom srednjih koncentracij ter stoječi morski vodi

Obdelovalnostsrednja–slaba
Možnost varjenjazelo dobra
Druge lastnosti

Avstenitna, nemagnetna zgradba

se mehansko ne more polirati v zadovoljivi meri

Možnost električnega poliranja: dobra

Možnost uporabe od –50 do 550 °C

Glavne vrste uporabeSplošne vrste uporabe z visoko korozijsko obremenitvijo na področjih:

živilska industrija gradnja cevovodov, naftna industrija

izdelava cevovodov

naftna industrija

ladjedelništvo

gradbeništvo

kemična industrija

medicinska tehnika in farmacevtska industrija

Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?