text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

1.4542 Nerjavno jeklo

M;artenzitno jeklo s strjevanjem z izločanjem, stabilizirano z niobijem, z zelo dobrimi trdnostnimi lastnostmi (1.4542)

   

    

Kratek nazivX5CrNiCuNb16-4
US-standard (AISI)

630

Sestava Sestavni deli zlitine [%]C: 0–0,07
Cr: 15,00–17,00
Cu: 3,00–5,00
Mn: 0–1,50
Mo: 0–0,60
Ni: 3,00–5,00
P: 0–0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0–0,70
Nb: 5 x C–0,45
Ostalo: Fe
Vrsta nerjavnega jeklaC3
Gostota [g/cm³]7,8
Migracija niklja
[µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5)
<0,05

Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²]

≥1000
Natezna trdnost
Rm [N/mm²]
≥1270
Odpornost proti koroziji

Dobra

Odporno na vse naravne okoljske pogoje in stoječo morsko vodo

Možnost vpenjanjasrednja–slaba
Možnost varjenjadobra
Druge lastnosti

Martenzitno-feromagnetna zgradba feromagnetna zgradba posebne trdnosti po utrjevanju z izločanjem

Se mehansko ne morejo dovolj dobro polirati

Možnost električnega poliranja: srednja

Uporabnost pri -50–450 °C

Glavne vrste uporabe1.4542 se uporablja, kadar se hkrati zahtevata visoka trdnost in dobra odpornost proti koroziji:

Vijaki

Vretena, osi

Plošče pesta

Oprema za ladjedelništvo, off-shore

Aeronavtika in astronavtika

       

Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov 1.4542.Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?