1.4404 Nerjavno jeklo
Nerjavno avstenitno legirano jeklo s kromom, nikljem in molibdenom, posebej primerno za varjenje (1.4404)
| Kratek naziv | X2CrNiMo17-12-2 |
| US-standard (AISI) | 316L |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0–0,03 Cr: 16,50–18,50 Mn: 0–2,00 Mo: 2,00–2,50 N: 0–0,10 Ni: 10,00–13,00 S: 0–0,015 (0,030*) Si: 0–1,00 P: 0–0,045 Ostalo: Fe |
| Vrsta nerjavnega jekla | A4 |
| Gostota [g/cm³] | 8 |
| Migracija niklja [µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5) | <0,05 |
Meja raztezanja | ≥200 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 500–750 |
| Odpornost proti koroziji | Zelo dobro Podobno kot 1.4401, vendar z dodatno obstojnostjo proti interkristalni koroziji. |
| Obdelovalnost | srednja |
| Možnost varjenja | zelo dobra |
| Druge lastnosti | Avstenitna, nemagnetna zgradba Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: zelo dobra Možnost uporabe -50–550 °C |
| Glavne vrste uporabe | Splošne vrste uporabe z visoko korozijsko obremenitvijo na področjih: živilska industrija tehnika plavalnih bazenov naftna industrija gradbena industrija kemična industrija medicinska tehnika aeronavtika oprema off-shore |
Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?