1.4310 Nerjavno jeklo
Nerjavno avstenitno jeklo s kromom in nikljem – "Klasični material korozijski obstojnih vzmeti" (1.4310)
| Kratek naziv | X10CrNi18-8 |
| US-standard (AISI) | 301 |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | Cr: 16,00–19,00 Mn: 0–2,00 Mo: 0–0,80 N: 0–0,10 Ni: 6,00–9,50 P: 0–0,045 S: 0–0,015 Si: 0–2,00 Ostalo: Fe |
| Vrsta nerjavnega jekla | A2 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
| Migracija niklja [µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5) | <0,5 |
Meja raztezanja | ≥195 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 500–750 |
| Odpornost proti koroziji | Dobra Razžarjeni v raztopini, obstojni proti interkristalni koroziji Najboljša obstojnost v poliranem stanju. |
| Obdelovalnost | srednja |
| Možnost varjenja | zelo dobra |
| Druge lastnosti | Metastabilna avstenitna konstrukcija, ki se pri hladnem preoblikovanju zelo močno utrdi in tako dobi potrebne lastnosti materiala za izdelavo vzmetnih elementov. Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: zelo dobra V stanju po hladni strditvi brez spremembe konstrukcije stabilno do 300 °C |
| Glavne vrste uporabe | Glavna področja uporabe: vzmeti, odporne proti koroziji (do 300 °C) Splošne vrste uporabe s srednjo korozijsko obremenitvijo: avtomobilska industrija kemična industrija orodja živilska industrija |