1.4308 Nerjavno jeklo
Nerjavno avstenitno krom-nikljevo jeklo - "lita različica 1.4301" (1.4308)
| Kratek naziv | GX5CrNi19-10 |
| US-standard (AISI) | CF-8 |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0–0,07 Cr: 18,00–20,00 Cu: 0–0,50 Mn: 0–1,50 Ni: 8,00–11,00 P: 0–0,040 S: 0–0,030 Si: 0–1,50 Ostalo: F |
| Vrsta nerjavnega jekla | A2 |
| Gostota [g/cm³] | 7,88 |
| Migracija niklja [µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5) | <0,05 |
Meja raztezanja | ≥175 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 440–640 |
| Odpornost proti koroziji | Dobra (ustreza 1.4301) |
| Obdelovalnost | srednja |
| Možnost varjenja | dobra |
| Druge lastnosti | Pretežno avstenitna, nemagnetna zgradba z dobro žilavostjo Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: zelo dobra Možnost uporabe -50–600 °C |
| Glavne vrste uporabe | Deli za industrijske sisteme za živila in pijače Uporaba v kemični industriji (brez obremenitve s kloridom) Arhitektura, tehnika črpalk in ventilov, cevi in razdelilniki, filtrske stiskalnice |
Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov 1.4308. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?