1.4305 Nerjavno jeklo


Nerjavno avstenitno jeklo s kromom in nikljem z dodatkom žvepla – "Nerjavno avtomatsko jeklo" (1.4305)

        

Kratek nazivX10CrNiS18-9
US-standard (AISI)303
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]
C: 0–0,10
Cr: 17,00–19,00
Cu: 0–1,0
N: 0–0,10
Ni: 8,00–10,00
Mn: 0–2,00
P: 0–0,045
S:  0,150–0,350
Si: 0–1,00
Ostalo: Fe
Vrsta nerjavnega jeklaA1
Gostota [g/cm³]7,9
Migracija niklja
[µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5)
<0,5

Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²]

≥190
Natezna trdnost
Rm [N/mm²]
500–700
Odpornost proti koroziji

Srednja

Na podlagi dodatka žvepla šibkejša obstojnost kot 1.4301

Ni obstojno proti interkristalni koroziji

Obdelovalnostzelo dobra
Možnost varjenjaslaba (torno varjenje je možno)
Druge lastnosti

Austenitna nemagnetna zgradba z dodatkom žvepla za dobro obdelovalnost

Mehansko zmerno dobra možnost poliranja

Možnost električnega poliranja: srednja

Uporabnost do 500 °C

Zaradi visoke stopnje migracije niklja neprimerno za trajni stik s kožo

Glavne vrste uporabePretežno struženi deli za srednje korozivne obremenitve iz naslednjih področij:

avtomobilska industrija

armature

živilska industrija

kuhinjska oprema in deli za dekorativne namene

strojegradnja in proizvodnja naprav

Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?