1.4301 Nerjavno jeklo
Standardni material nerjavečih avstenitnih jekel s kromom in nikljem – "klasični V2A" (1.4301)
| Kratek naziv | X5CrNi18-10 |
| US-standard (AISI) | 304 |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0–0,07 Cr: 17,50–19,50 Mn: 0–2,00 N: 0–0,10 Ni: 8,00–10,50 P: 0–0,045 S: 0–0,015 (0,030*) Si: 0–1,00 Ostalo: Fe |
| Vrsta nerjavnega jekla | A2 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
| Migracija niklja [µg/(cm² x teden)] z umetnim potom (pH 4,5) | <0,05 |
Meja raztezanja | ≥190 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 500–700 |
| Odpornost proti koroziji | Dobra Obstojni pri naravnih okoljskim pogojih in lahkih klorovih ter solnih koncentracijah Razžarjeni v raztopini, obstojni proti interkristalni koroziji |
| Obdelovalnost | srednja |
| Možnost varjenja | zelo dobra |
| Druge lastnosti | Avstenitna nemagnetna mikrostruktura z dobro žilavostjo Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: zelo dobra Možnost uporabe -50–600 °C |
| Glavne vrste uporabe | 1.4301 je s pribl. 33 % deleža na trgu nerjavnih jekel najpogosteje uporabljani material za sestavne dele s srednjo obremenitvijo. Industrijske panoge živilska industrija naftna industrija izdelava posod arhitektura in gradbena industrija avtomobilska industrija industrija nakita |
Vas zanima izdelek iz 1.4301? Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?