1.4125 Nerjavno jeklo

Nerjavno martenzitno jeklo z visoko možnostjo utrjevanja (1.4125)

      

Kratek nazivX10CrMo17
US-standard (AISI)440C
Sestava
Sestavni deli zlitine [%]
C: 0,95–1,20
Cr: 16,00–18,00
Mn: 0–1,00
Mo: 0,40–0,80
P: 0–0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0–1,00
Ostalo: Fe
Vrsta nerjavnega jeklaC3
Gostota [g/cm³]7,7

Meja raztezanja
Rp0,2 [N/mm²]

≥600
Natezna trdnost
Rm [N/mm²]
≤850
Odpornost proti koroziji

Srednja

Odpornost na sladko vodo in vodno paro ter rahlo agresivna čistila

Obdelovalnostslabi
Možnost varjenjani primerno
Druge lastnosti

Martenzitno-feromagnetna zgradba brez niklja

Specialno jeklo z zelo visoko odpornostjo proti obrabi

Možnost utrjevanja do 61 HRC (Rm: >2000 N/mm²)

Se lahko mehansko polira do visokega sijaja

Možnost električnega poliranja: srednja

Glavne vrste uporabePredvsem se uporablja za opremo in dele, ki so podvrženi visoki obrabi in zahtevajo visoko trdoto:

Noži

Kirurška rezalna orodja

Vstavki kalupov in aktivni elementi pri obdelavi umetnih mas pri kemično agresivnih stiskalnih masah

Oblikovna in ploska rezila za obdelavo živil in rib

Obrabljivi deli, zaščiteni proti koroziji

Vas zanima izdelek iz 1.4125? Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?