1.4112 Nerjavno jeklo
Nerjavno martenzitno jeklo z visoko možnostjo utrjevanja (1.4112)
| Kratek naziv | X90CrMoV18 |
| US-standard (AISI) | 440B |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,85–0,95 Cr: 17,00–19,00 Mn: 0–1,00 Mo: 0,90–1,30 P: 0–0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0–1,00 V: 0,07–0,12 Ostalo: Fe |
| Vrsta nerjavnega jekla | C- |
| Gostota [g/cm³] | 7,7 |
Meja raztezanja | ≥550 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≤800 |
| Odpornost proti koroziji | Srednja Odpornost na sladko vodo in vodno paro |
| Možnost vpenjanja | slaba |
| Možnost varjenja | ni primerna |
| Druge lastnosti | Martenzitno-feromagnetna zgradba brez niklja Nerjavno orodno jeklo z visoko odpornostjo proti obrabi Možnost utrjevanja do 58–60 HRC (Rm: 1800–2000 N/mm²) Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: srednja |
| Glavne vrste uporabe | Predvsem se uporablja za opremo in dele, ki so podvrženi visoki obrabi in zahtevajo visoko trdoto: Noži Kirurška rezalna orodja, vstavki kalupov in aktivni elementi pri obdelavi umetnih mas pri kemično agresivnih stiskalnih masah Oblikovna in ploska rezila za obdelavo živil in rib Utrjeni sedeži ventilov |
Vas zanima izdelek iz 1.4112? Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?