1.4057 Nerjavno jeklo
Nerjavno martenzitno oplemeniteno jeklo s kromom (1.4057)
| Kratek naziv | X17CrNi16-2 |
| US-standard (AISI) | 431 |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,12–0,22 Cr: 15,00–17,00 Mn: 0–1,50 Ni: 1,5–2,5 P: 0–0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0–1,00 Ostalo: Fe |
| Vrsta nerjavnega jekla | C3 |
| Gostota [g/cm³] | 7,7 |
Meja raztezanja | ≥600 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≤950 |
| Odpornost proti koroziji | Dobra Zelo dobra obstojnost v skupini martenzitnih nerjavnih jekel, vendar tudi občutljivost proti interkristalni koroziji. |
| Možnost vpenjanja | slabi |
| Možnost varjenja | dober |
| Druge lastnosti | Martenzitno-feromagnetna zgradba brez niklja z visoko žilavostjo Jeklo je običajno oplemeniteno (Rm=1400 N/mm²/Rp0,2=1200 N/mm²) Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: zelo dobra Možnost uporabe -40–400 °C |
| Glavne vrste uporabe | Mehansko močno obremenjenistrojni in konstrukcijski deli zaživilsko industrijo, petrokemijo,pomorstvo, avtomobilsko industrijo, aeronavtikoali kemično industrijo: Deli črpalk Vijačne in turbinske lopatice Tekalna kolesa kompresorjev Batnice Gredi Stožci ventilov |
Vas zanima izdelek iz 1.4057? Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?