1.4034 Nerjavno jeklo
Nerjavno martenzitno jeklo s kromom, možnost utrjevanja (1.4034)
| Kratek naziv | X46Cr13 |
| US-standard (AISI) | 420 |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,43–0,50 Cr: 12,50–14,50 Mn: 0–1,00 P: 0–0,04 S: 0–0,015 (0,030*) Si: 0–1,00 Ostalo: Fe |
| Vrsta nerjavnega jekla | C- |
| Gostota [g/cm³] | 7,7 |
Meja raztezanja | ≥600 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≤800 |
| Odpornost proti koroziji | Srednja Obstojni v medijih brez kloridov, šibkih lugih in kislinah. Občutljivo na interkristalno korozijo Najboljša obstojnost, oplemeniteno in polirano |
| Obdelovalnost | slaba |
| Možnost varjenja | slaba |
| Druge lastnosti | Martenzitno-feromagnetna zgradba brez niklja Možnost utrjevanja do HRC 55 (Rm:1700–1900 N/mm²) Se lahko mehansko polira do visokega sijaja Možnost električnega poliranja: srednja |
| Glavne vrste uporabe | mizni in rotacijski noži britve, škarje valjčni ležaji drsalke kirurški instrumenti merilni pripomočki izdelki za medicino in farmacijo |
Vas zanima izdelek iz 1.4034? Naša predana ekipa vam je vedno na voljo v primeru vprašanj ali težav in vas podpira pri izbiri ustreznih izdelkov. Želite videti pregled naših materialov iz nerjavnega jekla?