1.3505 Jeklo za valjčne ležaje
| Št. materiala | 1.3505 |
| US-standard (AISI) | 52100 |
| Kratek naziv | 100Cr6 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Jeklo za valjčne ležaje |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,93–1,05 Si: 0,15–0,35 Mn: 0,25–0,45 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,015 Al: ≤ 0,0500 Cr: 1,35–1,60 Cu: ≤ 0,30 Mo: ≤ 0,10 O: ≤ 0,0015 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | - |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | - |
| Raztezek po pretrgu A [%] | - |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Mini kroglični navojni pogoni, kroglice, valjčki |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.