1.2842 Orodno jeklo
| Št. materiala | 1.2842 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | 90MnCrV8 |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Orodno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,85–0,95 Si: 0,10–0,40 Mn: 1,80–2,20 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 Cr: 0,20–0,50 V: 0,05–0,20 |
| Gostota [g/cm³] | 7,9 |
Meja raztezanja | - |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | - |
| Raztezek po pretrgu A [%] | - |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Vodilne tirnice s križnimi valjčki, povrtala, merilni pripomočki, kalupi za umetno maso in gumo, preoblikovalna orodja |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.