1.1730 Orodno jeklo
| Št. materiala | 1.1730 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | C45U |
| Starejša oznaka | C 45 W |
| Opis | Orodno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,42–0,50 Si: 0,15–0,40 Mn: 0,60–0,80 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,030 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | - |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | Uporabnost 1.080–1.2070 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | - |
| Možnost vpenjanja | zelo dobra |
| Možnost varjenja | primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Vpenjalna postaja KIPP UNILOCK, izvijači, dleta, noži |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.