1.0503 / 1.0503.07 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.0503 / 1.0503.07 |
| US-standard (AISI) | 1045, 1043 / -- |
| Kratek naziv | C45 / C45 K |
| Starejša oznaka | - |
| Opis | Oplemeniteno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,42–0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50–0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | ≥ 275 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 560 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 16 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Omejila, osnovne letve, omejilo vlečenja navzdol, zaporni zapahi, vpenjalni elementi z luknjo, sprejemni nastavki za vpenjalne kavlje |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.