text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Termékleírás
A rögzített 3-pofás tokmányok különösen alkalmasak fúró- és marógépeken a munkadarab centrikus befogására. Az akár kemény, vagy puha kivitelű szorítópofák rugalmas elrendezésének köszönhetően a különböző méretű és formájú munkadarabok mind belülről, mind kívülről problémamentesen befoghatók.
Anyag
Acél.
Kivitel
Támasztófelületek, alaptest köszörült.
Szorítópofák, edzett, köszörült.
További információk
Ügyeljen a számozásra a szorítópofák behelyezésekor.
A pofák precíziósan köszörültek. A W, X, Y, Z tűrése a tokmányok között 0,05 mm-en belül van.
A kemény kivitelű kivitelű pofákkal végzett centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm-en belül van.
A mozgatható alappofákat a tokmányban lévő forgókoszorú hajtja.
A menetes orsó forgó mozgásának következtében a forgókoszorú az erőt az alappofák felé továbbítja, és a szorítópofák szinkron mozgását hozza létre kifelé vagy befelé.
Az elégtelen kenés túlzott kopáshoz és a szorítóerő csökkenéséhez vezet. Kérjük, ügyeljen a rendszeres kenési időközökre.
Előnyök
A centrikus befogás ismétlési pontossága 0,02 mm.
Lapos kivitel.
Fúró- és marógépekhez.
Precíziósan köszörült alaptest.
Optimális hozzáférés a kenőrendszerhez.
Nagy átmenő furat a rúdanyag befogásához.
Működtetés hatszögű kulccsal. Így gyorsan és egyszerűen használható.
Puha kivitelű kivitelű pofák is csavarozhatók az alappofákra.
Szállítási terjedelem
Szorítókulcs.
Rajzi hivatkozás
1) megfordítható szorítópofák
2) alappofák
3) rögzítőcsavarok
Accessory
K1838 szorítópofák acél, puha
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Druge stranke so kupile tudi