text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Betétedzett acél.
További információk
Ütközőkészlet a satupofán történő közvetlen rögzítéshez.
Az ütköző a munkadarab megmunkálásakor az ütközési pozíció megtartása mellett forgatható el.

Kompletten, tartozékokkal szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Druge stranke so kupile tudi