Anyag
Acél.
Kivitel
Felület: keménykrómozott
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Felület: keménykrómozott
További információk
Nyomatékkulcs 40-200 készlet:
+/- 3% pontosság a skálaértéktől (a működtetés irányában)
(5107-3 CT +/- 4% kioldási pontosság)
Biztonságos: - haptikus (rövid utú kioldás)
- akusztikus (kattanó hang)
Szélsőséges körülmények melletti műhelyhasználatra tervezve.
Széles körben használható az ellenőrzött csavarmeghúzáshoz. Ipari és barkácsolási felhasználások.
Optimalizált tömítőgyűrű idegen testek elleni védelemként.
Az ügyfélorientált önszerelésre szolgáló racsni javító készlet több évtizedes felhasználást tesz lehetővé.
Csúszásvédelemmel ellátott fogantyú a könnyebb erőátvitel érdekében.
A beállítási segéd a reteszelési pontok révén biztonságos és gyors nyomatékbeállítást nyújt a fogantyú elforgatásával.
A beállítási értékek gyors reteszelése reteszelési funkció révén a forgókoszorún.
A lakat szimbólumok a mindenkori reteszelési állapotot jelzik.
Kötélhurok rögzítésének lehetősége a reteszelő forgókoszorú nyílásain.
Jól leolvasható, kontrasztgazdag skála.
Folyamatos leolvasás a skálahüvely lézeres felirata révén.
Integrált irányváltó kar.
DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint bevizsgált.
Kalibrálási tanúsítvánnyal és sorozatszámmal.
Szállítás stabil Hexa műanyag dobozban.
DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti négyszög.
Dugókulcs betét (hatszög):
Recézett
Krómozott, polírozott felület
DIN 3124, ISO 2725-1
Ajánlás:
A nyomatékkulcsok éves ellenőrzési időköze, ahol 5000 terhelésváltásnál van a felső határ.
+/- 3% pontosság a skálaértéktől (a működtetés irányában)
(5107-3 CT +/- 4% kioldási pontosság)
Biztonságos: - haptikus (rövid utú kioldás)
- akusztikus (kattanó hang)
Szélsőséges körülmények melletti műhelyhasználatra tervezve.
Széles körben használható az ellenőrzött csavarmeghúzáshoz. Ipari és barkácsolási felhasználások.
Optimalizált tömítőgyűrű idegen testek elleni védelemként.
Az ügyfélorientált önszerelésre szolgáló racsni javító készlet több évtizedes felhasználást tesz lehetővé.
Csúszásvédelemmel ellátott fogantyú a könnyebb erőátvitel érdekében.
A beállítási segéd a reteszelési pontok révén biztonságos és gyors nyomatékbeállítást nyújt a fogantyú elforgatásával.
A beállítási értékek gyors reteszelése reteszelési funkció révén a forgókoszorún.
A lakat szimbólumok a mindenkori reteszelési állapotot jelzik.
Kötélhurok rögzítésének lehetősége a reteszelő forgókoszorú nyílásain.
Jól leolvasható, kontrasztgazdag skála.
Folyamatos leolvasás a skálahüvely lézeres felirata révén.
Integrált irányváltó kar.
DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint bevizsgált.
Kalibrálási tanúsítvánnyal és sorozatszámmal.
Szállítás stabil Hexa műanyag dobozban.
DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti négyszög.
Dugókulcs betét (hatszög):
Recézett
Krómozott, polírozott felület
DIN 3124, ISO 2725-1
Ajánlás:
A nyomatékkulcsok éves ellenőrzési időköze, ahol 5000 terhelésváltásnál van a felső határ.
Szállítási terjedelem
Tartalma:
Nyomatékkulcs
17-es dugókulcs betét
19-es dugókulcs betét
Nyomatékkulcs
17-es dugókulcs betét
19-es dugókulcs betét
Működési elv
A nyomatékkulcs fogantyúk működése
Kireteszelés.
Nyomja előre kb. 8 mm-rel a fogantyút és forgassa a kívánt irányba.
Forgassa tovább a fogantyút a kívánt nyomatékig.
Forgassa kissé vissza.
Reteszelés.
Kireteszelés.
Nyomja előre kb. 8 mm-rel a fogantyút és forgassa a kívánt irányba.
Forgassa tovább a fogantyút a kívánt nyomatékig.
Forgassa kissé vissza.
Reteszelés.
Suitable for
3 tengelyes befogó
5 tengelyes befogó
5-tengelyes befogó, kompakt
5-tengelyes befogó KIPPflexX
5 tengelyes befogó
5-tengelyes befogó, kompakt
5-tengelyes befogó KIPPflexX
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.