Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
További információk
Az UNILOCK szorítóbilincsek a befogó állomások gyors rögzítésére szolgálnak és az összes elterjedt gépasztalon alkalmazhatók.
A bilincsek a befogó állomások oldalára vagy a négy lekerekített sarkára rögzíthetők.
A bilincsek a befogó állomások oldalára vagy a négy lekerekített sarkára rögzíthetők.
Előnyök
Az UNILOCK befogó állomások gyors rögzítése adaptált szorítóbilincsekkel.
Nincs szükség rögzítőfuratokra a befogó állomásokon keresztül.
Nincsenek zavaró élek a lapos kialakításnak köszönhetően.
Nincs forgácslerakódás a bilincs zárt alakjának köszönhetően.
A mellékelt csavarfej burkolat megakadályozza a forgács és a hűtőfolyadék felgyülemlését.
Nincs szükség rögzítőfuratokra a befogó állomásokon keresztül.
Nincsenek zavaró élek a lapos kialakításnak köszönhetően.
Nincs forgácslerakódás a bilincs zárt alakjának köszönhetően.
A mellékelt csavarfej burkolat megakadályozza a forgács és a hűtőfolyadék felgyülemlését.
Szállítási terjedelem
Szorítóbilincs
Burkolat a belső hatszög kulcsnyílású csavarfejekhez
Hengeresfejű csavar
Anya T-horonycsapokhoz (M12 = horonyszélesség 14 mm; M16 = horonyszélesség 18 mm)
Burkolat a belső hatszög kulcsnyílású csavarfejekhez
Hengeresfejű csavar
Anya T-horonycsapokhoz (M12 = horonyszélesség 14 mm; M16 = horonyszélesség 18 mm)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.