Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül. A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A lapos szorítószánok kompakt kialakításának köszönhetően elérhető a rögzítőmodulok nagyon alacsony építési magassága.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Az ERGO rögzítőmodulok elfordulás elleni biztosítással és anélkül is szállíthatók.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A lapos szorítószánok kompakt kialakításának köszönhetően elérhető a rögzítőmodulok nagyon alacsony építési magassága.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Az ERGO rögzítőmodulok elfordulás elleni biztosítással és anélkül is szállíthatók.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 18 kN turbóval.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
Előnyök
- Kompakt, lapos kialakítás lapos szánnal.
- Alapfelszereltségeben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúp segítségével.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Alapfelszereltségeben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúp segítségével.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
1x rögzítőmodul.
1x O-gyűrű Ø95x1,5.
2x O-gyűrű Ø8x2 közegek bevezetéséhez.
6x rögzítőcsavar.
6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
1x O-gyűrű Ø95x1,5.
2x O-gyűrű Ø8x2 közegek bevezetéséhez.
6x rögzítőcsavar.
6x takarósapka rögzítőcsavarokhoz.
Figyelembe veendő
Ajánlott tömlőméret:
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel.
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel.
Működési elv
A befogó modulok vagy az alaplapon lévő csatlakozásokon keresztül, vagy közvetlenül a befogó modulon lévő menetes csatlakozáson keresztül csatlakoztathatók.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ezt négyféleképpen lehet megvalósítani:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással is újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárásra záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor a légtelenítő csavart is ezen a ponton kell használni.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ezt négyféleképpen lehet megvalósítani:
1) Az alaplap turbó funkciójának bekötése és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a befogó modul szükség esetén rövid levegőfúvással is újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű levegő kivezető furat az alaplapon, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárásra záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül kell légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
4) Ha a befogó modult oldalról működtetik, akkor a légtelenítő csavart is ezen a ponton kell használni.
Rajzi hivatkozás
a) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (nyitás)
O-gyűrű Ø8x2
b) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø8x2
c) központosító perem
d) légtelenítő
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)
A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
O-gyűrű Ø8x2
b) padló felőli, tömlő nélküli csatlakozás (turbó)
O-gyűrű Ø8x2
c) központosító perem
d) légtelenítő
f) csatlakozás oldalt G1/8 (működtetés nyitás)
g) csatlakozás oldalt G1/8 (turbó)
A rögzítőmodulok csatlakozásait nyilak jelzik a külső átmérőn.
Accessory
K0967 szorítócsap.
Védőcsap K1010 befogó modulokhoz.
Burkolat K1010 befogó modulokhoz.
Védőcsap K1010 befogó modulokhoz.
Burkolat K1010 befogó modulokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.