Anyag
Alumínium.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Alumínium.
További információk
Az UNILOCK EGM 110-75 rögzítőmodul palettacsatlakozása illesztőelemként szolgál a befogópaletta és a rögzítőmodul között egy robotautomatánál. A palettacsatlakozás kompakt kivitelének köszönhetően a palettaberakás egészen közel a gépasztalhoz lehetséges.
A roboton lévő rögzítőmodul az UNILOCK szorítócsapot megfogva húzza be a palettacsatlakozást. A középső hosszanti tengely körüli elfordulás elleni biztosítás a palettacsatlakozás homlokfelületén elhelyezkedő hengeres illesztőszeggel történik.
A roboton lévő rögzítőmodul az UNILOCK szorítócsapot megfogva húzza be a palettacsatlakozást. A középső hosszanti tengely körüli elfordulás elleni biztosítás a palettacsatlakozás homlokfelületén elhelyezkedő hengeres illesztőszeggel történik.
Felszerelés
A palettacsatlakozás felszerelésekor a palettára be kell tartani a rögzítőcsavarok maximális forgatónyomatékát.
Meghúzónyomaték a rögzítőcsavarokhoz DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Meghúzónyomaték a rögzítőcsavarokhoz DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Előnyök
- Kompakt kivitel.
- Kis súly.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Kis súly.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
Szállítási terjedelem
- 1x palettacsatlakozás szorítócsappal.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 4x rögzítőcsavar DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
UNILOCK rögzítőmodul EGM 110-75 (K1973).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.