Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

KIPP REMOTE

Sicheres Arretieren und Bedienen

aus der Distanz

Mit der neuen Produktlinie REMOTE erweitert KIPP sein Portfolio um Lösungen für Anwendungen, bei denen Bedienelemente nicht direkt zugänglich sind. Im Mittelpunkt stehen Arretierbolzen, Auslöser und Schnappverschlüsse, die über Bowdenzüge miteinander verbunden werden können.

REMOTE eignet sich besonders für den Maschinen- und Gerätebau, Schwenk- und Drehvorrichtungen sowie den Sonderfahrzeugbau. Funktionen wie das Öffnen von Klappen, das Verriegeln von Hauben oder das Einrasten definierter Positionen lassen sich sicher und ergonomisch aus der Distanz bedienen.

Mechanische Fernbetätigung flexibel umgesetzt

Die Kraftübertragung erfolgt rein mechanisch über Bowdenzüge. Dadurch kann die Bedienseite frei positioniert werden – auch bei engen Bauräumen oder schwer zugänglichen Bereichen. Mehrere Verriegelungen lassen sich mit nur einem Bedienteil zentral auslösen. Umgekehrt kann eine Funktion auch über zwei unabhängige Bedienelemente betätigt werden.

Der Bowdenzug ist bei der Montage auf die benötigte Länge anpassbar und ermöglicht damit flexible Lösungen ohne aufwendige Sonderkonstruktionen.

Ergänzung für automatisierte Anwendungen

Neben mechanischen REMOTE-Lösungen bietet KIPP auch pneumatische Arretierbolzen mit Endabfrage. Sie kommen dort zum Einsatz, wo manuelle Bedienung nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Der Bolzen wird per Druckluft betätigt, während ein integrierter Sensor den aktuellen Schaltzustand an die Anlagensteuerung meldet.