Sichere und bequeme Bedienung aus der Ferne:
Produkte mit Fernbetätigung ermöglichen eine sichere bzw. ergonomische Bedienung aus der Distanz. KIPP liefert verschiedene aufeinander abgestimmte Produktkombinationen mit Bowdenzug-Verbindung. Beliebte Elemente sind z.B. Arretierbolzen, Auslöser und Schnappverschlüsse.
Funktionsweise
Die Kopplung mit der Bedienerseite erfolgt hierbei über einen Bowdenzug. Für den Fall, dass unzugängliche Bauräume die Arretierung erschweren oder eine besonders sichere bzw. ergonomische Bedienung aus der Distanz erforderlich ist, die Produkte mit Fernbetätigung entwickelt. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten, lässt sich der Seilzug bei der Montage entsprechend kürzen.
Vorteile
Sicherheit: Bedienung aus der Distanz
Ergonomie: Komfort und Bequemlichkeit bei schwer zugänglichen Stellen
Zeitersparnis: Schneller und zentraler Zugriff auf Funktionen
Anwendungsbereiche
Produkte mit Bowdenzuganbindung finden z.B. im Maschinen- und Gerätebau zum Öffnen und Verschließen von Klappen und Hauben Anwendung. Auch in Schwenk- oder Drehvorrichtungen sowie bei der Anschlagspositionierung zum Beispiel im Sonderfahrzeugbau kommen die Produkte zum Einsatz.