- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau, Lebensmittelindustrie
- Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159, FDA konform
- Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung
- Edelstahl 1.4404
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
O-Ringe Silikon, rot oder blau, FDA konform.
Zunge und Sperrzahnschraube Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.
IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.
IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör
Steckschlüssel K1335.113
Ring-/ Maulschlüssel K1362.16
Schonaufsatz K1362.1613
Ring-/ Maulschlüssel K1362.16
Schonaufsatz K1362.1613
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.