{"product":{"productId":"agid.32517","price":3.83,"name":"Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Teller, Hülse und Mutter PA6.
Anti-Slip-Platte NBR.
Anti-Slip-Platte NBR.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Sechskantschraube DIN 933/ISO 4017 oder einer Sechskantmutter, niedrige Form DIN 439/ISO 4035, zusammengestellt.
Die Länge der Sechskantschraube ist frei wählbar. Somit kann die Höhe selbst bestimmt werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen, verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes und schützt den Boden vor Abrieb.
Die Länge der Sechskantschraube ist frei wählbar. Somit kann die Höhe selbst bestimmt werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen, verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes und schützt den Boden vor Abrieb.
Werkstoff
Teller, Hülse und Mutter PA6.
Anti-Slip-Platte NBR.
Anti-Slip-Platte NBR.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Montage
1. Sechskantschraube (1) oder Sechskantmutter (1) in die Hülse (2) legen.
2. Kunststoffmutter (3) über die Sechskantschraube (1) oder Sechskantmutter (1) schieben. Es entsteht ein Kugelgelenk.
3. Kugelgelenk einfach und werkzeuglos mit einem ”Klick” von oben in den Teller (4) drücken.
4. Anti-Slip-Platte (5) von unten in den Teller (4) drücken.
2. Kunststoffmutter (3) über die Sechskantschraube (1) oder Sechskantmutter (1) schieben. Es entsteht ein Kugelgelenk.
3. Kugelgelenk einfach und werkzeuglos mit einem ”Klick” von oben in den Teller (4) drücken.
4. Anti-Slip-Platte (5) von unten in den Teller (4) drücken.
Lieferumfang
Anti-Slip-Platte enthalten.
Sechskantschraube/Sechskantmutter nicht enthalten.
Sechskantschraube/Sechskantmutter nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Sechskantschraube/Sechskantmutter
2) Hülse
3) Kunststoffmutter
4) Teller
5) Anti-Slip-Platte
2) Hülse
3) Kunststoffmutter
4) Teller
5) Anti-Slip-Platte
Zubehör
Sechskantschrauben K0871.
Sechskantmuttern K0700.
Sechskantmuttern K0700.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.