{"product":{"productId":"agid.34423","price":10.55,"name":"Stellfüße Edelstahl FDA-konform"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (EPDM), FDA geprüft.
Ausführung
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage blau.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage blau.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stellfüße Edelstahl FDA-konform, Form A
ab
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Stellfüße Edelstahl FDA-konform, Form B
ab
16,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Fußteller, Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (EPDM), FDA geprüft.
Ausführung
Fußteller Edelstahl, poliert.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage blau.
Gewindespindel Edelstahl, blank.
Gummiauflage blau.
Hinweis
Stellfüße aus Edelstahl mit drehbar gelagerter Gewindespindel und Gummi-Aufstellfläche. Die massive Gummiauflage ist durch Aufvulkanisieren fest mit dem Blechteller verbunden. Die Gummiauflage hat eine ausgezeichnete Bodenhaftung. Sie wirkt körperschalldämmend und erschwert die Übertragung von Schwingungen und Stößen auf den Boden.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 oder ab der Spindellänge L=150 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.
Auslieferung mit passender Mutter.
Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
Bei Edelstahlfüßen ist ab der Spindelgröße M16 oder ab der Spindellänge L=150 die Schlüsselweite als Zweikant ausgeführt.
Auslieferung mit passender Mutter.
Auf Anfrage
Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4401.
Gummiauflage NBR, schwarz.