Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Gelenkschrauben dienen als flexibel einstellbares Verbindungselement zum Ausgleich von Winkeln und Abständen.
Zum Beispiel als Fußelement an Maschinen oder Gehäusen.
Werkstoff

Gewindehülse Vergütungsstahl Festigkeitsklasse 10.9 oder Edelstahl 1.4305.

Kugelelement Automatenstahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Automatenstahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Die angegebene statische Belastbarkeit ergibt sich aus dem verwendeten Werkstoff des Kugelelements und ist eine statische Kraft in axialer Richtung.
Im Anwendungsfall vorkommende Biege- und Knickbeanspruchungen müssen vom Anwender berücksichtigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft