{"product":{"productId":"agid.718","price":11.22,"name":"Spannhebel flach "},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannhebel flach mit Innengewinde
ab
11,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel flach mit Passbohrung
ab
12,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannhebel flach mit Innenstern
ab
21,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne. Maß ”A” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.