{"product":{"productId":"agid.14615","price":10.15,"name":"Klemmhebel Zinkdruckguss mit Außengewinde und Schutzkappe, seidenmatt reinorange, Gewindeeinsatz Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
orange RAL 2004.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
orange RAL 2004.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.