{"product":{"productId":"agid.27214","price":11.57,"name":"Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde und verlängertem Bund, Gewindeeinsatz Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel Feinguss 1.4308.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Klemmhebel mit verlängertem Bund ersetzt z.B. bei Rohrverbindern die Schrauben, somit ist ein werkzeugloses Klemmen und Lösen der Schraubverbindung möglich.
Der Klemmhebel Edelstahl im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Klemmhebel Edelstahl im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Werkstoff
Griffhebel Feinguss 1.4308.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Hinweis
In den Maßtabellen der Rohrverbinder ist eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.
Vorteile
Werkzeugloses Klemmen und Lösen von Rohrverbindern
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Zubehör
für Rohrverbinder
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.