Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Edelstahl.
Ausführung
Edelstahl blank.
Betätigungsweise
Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Drücken des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch