Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel:

Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.

Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.

Stahlteile:

Edelstahl, 1.4305.

Ausführung
Stahlteile blank.
Hinweis
Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch