Werkstoff, Ausführung
Griffhebel und Druckscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff PA66, schwarz.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305, blank.
Steckbolzen Stahl, blau passiviert.
Federclip Edelstahl 1.4310, passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff, Ausführung
Griffhebel und Druckscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff PA66, schwarz.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305, blank.
Steckbolzen Stahl, blau passiviert.
Federclip Edelstahl 1.4310, passiviert.
Hinweis
Durch Einrasten in den Federclip kann ein Blechelement positioniert werden. Das nachfolgende Spannen des Blechelements erfolgt durch den Griffhebel.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Haltekraft führen.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Haltekraft führen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.