{"product":{"productId":"agid.682","price":6.91,"name":"Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Ballengriff und Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Ballengriff und Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.