{"product":{"productId":"agid.734","price":2.42,"name":"T-Griffe, Innengewinde"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Hohe Anziehkräfte von Hand möglich
- Verschiedene Gewindegrößen
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.