Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Thermoplast schwarz.
Teller Zinkdruckguss blau verzinkt.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0428.10303 und K0429.080801 montiert.)
Hinweis:Stellfüße ECO werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0429.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0428_A Teller für Stellfüße ECO Form A 188 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße ECO 135 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße ECO Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

HBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0428.10301AZink3011,516  2,64 €
K0428.10401AZink401218  2,90 €
K0428.10501AZink5014,520  3,07 €
K0428.10302AEdelstahl3011,522  5,80 €
K0428.10402AEdelstahl401224  7,74 €
K0428.10502AEdelstahl5014,526  9,70 €
K0428.10303AThermoplast3011,515  0,71 €
K0428.10403AThermoplast401215  0,74 €
K0428.10503AThermoplast5014,515  0,78 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33