Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Teller Thermoplast, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.

Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.

Ausführung
Teller Thermoplast schwarz. Teller Zinkdruckguss blau verzinkt. Teller Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße ECO werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0429.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte

Andere Kunden kauften auch