Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Hutelemente Typ H2
K0686

Hutelemente Typ H2

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6.
Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A.
Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation.
Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet.

Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden.
Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0686 Hutelemente Typ H2 192 kB

Zeichnungen

Hutelemente Typ H2

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

ABDD1D2D3HLBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0686.03502040Härte 40° Shore A50433518M6720640,034 2,83 €
K0686.05002540Härte 40° Shore A66565033M8825850,2 4,00 €
K0686.07003540Härte 40° Shore A92767045M1010351140,39 6,84 €
K0686.08504040Härte 40° Shore A110968553M1011,5401360,68 9,30 €
K0686.09004540Härte 40° Shore A1241019058M1011,5451511,28 13,76 €
K0686.13006340Härte 40° Shore A120-13078M1214,5631502,7 32,26 €
K0686.18008540Härte 40° Shore A160-180100M1614,5852003,7 64,74 €
K0686.03502060Härte 60° Shore A50433518M6720640,09 2,83 €
K0686.05002560Härte 60° Shore A66565033M8825850,49 4,00 €
K0686.07003560Härte 60° Shore A92767045M1010351140,78 6,84 €
K0686.08504060Härte 60° Shore A110968553M1011,5401361,45 9,30 €
K0686.09004560Härte 60° Shore A1241019058M1011,5451512,15 13,76 €
K0686.13006360Härte 60° Shore A120-13078M1214,5631504,9 32,26 €
K0686.18008560Härte 60° Shore A160-180100M1614,5852007,35 64,74 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33