Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gerätefüße höhenverstellbar
K0433

Gerätefüße höhenverstellbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt.
Sechskantschraube Stahl.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Sechskantschraube verzinkt.
Hinweis:Durch das flache Endstück und die versenkte Sechskantschraube eignet sich der Gerätefuß besonders zur Montage auf glatten Flächen.
Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden.
Zeichnungshinweis:
1) Endstück
2) Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0433 Gerätefüße höhenverstellbar 158 kB

Zeichnungen

Gerätefüße höhenverstellbar

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABDD2
für
Senkkopfschraube
H1SW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0433.30043020,530M435-50221,5 5,31 €
K0433.4006402840M645-65301,5 5,85 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33