Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gelenkfüße Stahl, Form A
K0742_A

Gelenkfüße Stahl, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Fußteller Stahl, gelb lackiert. Gewindespindel Stahl, verzinkt.
Hinweis:Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0742_A Gelenkfüße Stahl, Form A 92 kB

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1SWLBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0742.005010X25A50M101628142515 6,73 €
K0742.005010X50A50M101628145015 7,23 €
K0742.005010X75A50M101628147515 7,44 €
K0742.005010X100A50M1016281410015 7,73 €
K0742.005010X125A50M1016281412515 7,88 €
K0742.005012X25A50M121628142515 6,75 €
K0742.005012X50A50M121628145015 7,25 €
K0742.005012X75A50M121628147515 7,46 €
K0742.005012X100A50M1216281410015 7,76 €
K0742.005012X125A50M1216281412515 7,90 €
K0742.005014X25A50M141628142515 6,77 €
K0742.005014X50A50M141628145015 7,27 €
K0742.005014X75A50M141628147515 7,48 €
K0742.005014X100A50M1416281410015 7,78 €
K0742.005014X125A50M1416281412515 7,92 €
K0742.006514X50A65M141730145020 8,79 €
K0742.006514X75A65M141730147520 9,12 €
K0742.006514X100A65M1417301410020 9,43 €
K0742.006514X125A65M1417301412520 9,72 €
K0742.006514X150A65M1417301415020 10,01 €
K0742.006516X50A65M161730165020 8,88 €
K0742.006516X75A65M161730167520 9,16 €
K0742.006516X100A65M1617301610020 9,47 €
K0742.006516X125A65M1617301612520 9,75 €
K0742.006516X150A65M1617301615020 10,05 €
K0742.006516X175A65M1617301617520 10,33 €
K0742.008016X50A80M1619,533165030 13,34 €
K0742.008016X75A80M1619,533167530 13,65 €
K0742.008016X100A80M1619,5331610030 13,94 €
K0742.008016X125A80M1619,5331612530 14,23 €
K0742.008016X150A80M1619,5331615030 14,52 €
K0742.008016X175A80M1619,5331617530 14,83 €
K0742.008016X200A80M1619,5331620030 15,11 €
K0742.008020X75A80M2019,536177530 14,01 €
K0742.008020X100A80M2019,5361710030 14,39 €
K0742.008020X125A80M2019,5361712530 14,84 €
K0742.008020X150A80M2019,5361715030 15,28 €
K0742.008020X175A80M2019,5361717530 15,70 €
K0742.008020X200A80M2019,5361720030 16,15 €
K0742.010016X50A100M162043205035 20,18 €
K0742.010016X75A100M162043207535 20,62 €
K0742.010016X100A100M1620432010035 21,15 €
K0742.010016X125A100M1620432012535 21,72 €
K0742.010016X150A100M1620432015035 22,23 €
K0742.010016X175A100M1620432017535 22,80 €
K0742.010016X200A100M1620432020035 23,40 €
K0742.010020X75A100M202043207545 20,71 €
K0742.010020X100A100M2020432010045 21,22 €
K0742.010020X125A100M2020432012545 21,81 €
K0742.010020X150A100M2020432015045 22,30 €
K0742.010020X175A100M2020432017545 22,89 €
K0742.010020X200A100M2020432020045 23,48 €
K0742.010024X75A100M242044207555 21,17 €
K0742.010024X100A100M2420442010055 21,68 €
K0742.010024X125A100M2420442012555 22,27 €
K0742.010024X150A100M2420442015055 22,76 €
K0742.010024X175A100M2420442017555 23,36 €
K0742.010024X200A100M2420442020055 23,93 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33