Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gelenkfüße Stahl
K0742

Gelenkfüße Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Fußteller, Gewindespindel Stahl.
Anti-Slip-Platte (NBR) 70 Shore.
Ausführung:Fußteller gelb lackiert. Gewindespindel verzinkt.
Anti-Slip-Platte schwarz.
Hinweis:Hochbelastbare Gelenkfüße aus Stahl mit gelblackiertem Fuß, optional mit Anti-Slip-Platte. Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.

Die in der Tabelle angegebenen Belastungswerte beruhen auf einer Versuchsreihe, bei der eine statische Last senkrecht zum Teller in der Mitte der Spindel aufgebracht wurde. Radial einwirkende Kräfte, wie sie bei Vibrationen oder anderen Rütteleffekten entstehen, beeinflussen die Belastbarkeit und sind bei den angegebenen Werten nicht berücksichtigt.

Auslieferung mit passender Mutter.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anti-Slip-Platte
Form B mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0742 Gelenkfüße Stahl 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Gelenkfüße Stahl

Gelenkfüße Stahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1H2SWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0742.005010X25A50M10165328142515 6,92 €
K0742.005010X50A50M10167828145015 7,43 €
K0742.005010X75A50M101610328147515 7,65 €
K0742.005010X100A50M1016128281410015 7,95 €
K0742.005010X125A50M1016153281412515 8,10 €
K0742.005012X25A50M12165328142515 6,94 €
K0742.005012X50A50M12167828145015 7,45 €
K0742.005012X75A50M121610328147515 7,67 €
K0742.005012X100A50M1216128281410015 7,98 €
K0742.005012X125A50M1216153281412515 8,12 €
K0742.005014X25A50M14165328142515 6,96 €
K0742.005014X50A50M14167828145015 7,47 €
K0742.005014X75A50M141610328147515 7,69 €
K0742.005014X100A50M1416128281410015 8,00 €
K0742.005014X125A50M1416153281412515 8,14 €
K0742.006514X50A65M14178030145020 9,04 €
K0742.006514X75A65M141710530147520 9,38 €
K0742.006514X100A65M1417130301410020 9,69 €
K0742.006514X125A65M1417155301412520 9,99 €
K0742.006514X150A65M1417180301415020 10,29 €
K0742.006516X50A65M16178030165020 9,13 €
K0742.006516X75A65M161710530167520 9,42 €
K0742.006516X100A65M1617130301610020 9,74 €
K0742.006516X125A65M1617155301612520 10,02 €
K0742.006516X150A65M1617180301615020 10,33 €
K0742.006516X175A65M1617205301617520 10,62 €
K0742.008016X50A80M1619,58333165030 13,71 €
K0742.008016X75A80M1619,510833167530 14,03 €
K0742.008016X100A80M1619,5133331610030 14,33 €
K0742.008016X125A80M1619,5158331612530 14,63 €
K0742.008016X150A80M1619,5183331615030 14,93 €
K0742.008016X175A80M1619,5208331617530 15,25 €
K0742.008016X200A80M1619,5233331620030 15,53 €
K0742.008020X75A80M2019,511136177530 14,40 €
K0742.008020X100A80M2019,5136361710030 14,79 €
K0742.008020X125A80M2019,5161361712530 15,26 €
K0742.008020X150A80M2019,5186361715030 15,71 €
K0742.008020X175A80M2019,5211361717530 16,14 €
K0742.008020X200A80M2019,5236361720030 16,60 €
K0742.010016X50A100M16209343205035 20,75 €
K0742.010016X75A100M162011843207535 21,20 €
K0742.010016X100A100M1620143432010035 21,74 €
K0742.010016X125A100M1620168432012535 22,33 €
K0742.010016X150A100M1620193432015035 22,85 €
K0742.010016X175A100M1620218432017535 23,44 €
K0742.010016X200A100M1620243432020035 24,06 €
K0742.010020X75A100M202011843207545 21,29 €
K0742.010020X100A100M2020143432010045 21,81 €
K0742.010020X125A100M2020168432012545 22,42 €
K0742.010020X150A100M2020193432015045 22,92 €
K0742.010020X175A100M2020218432017545 23,53 €
K0742.010020X200A100M2020243432020045 24,14 €
K0742.010024X75A100M242011944207555 21,76 €
K0742.010024X100A100M2420144442010055 22,29 €
K0742.010024X125A100M2420169442012555 22,89 €
K0742.010024X150A100M2420194442015055 23,40 €
K0742.010024X175A100M2420219442017555 24,01 €
K0742.010024X200A100M2420244442020055 24,60 €

Gelenkfüße Stahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Gelenkfüße Stahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DD1HH1H2SSWLBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0742.105010X25B50M101656283142515 7,26 €
K0742.105010X50B50M101681283145015 7,76 €
K0742.105010X75B50M1016106283147515 7,99 €
K0742.105010X100B50M10161312831410015 8,31 €
K0742.105010X125B50M10161562831412515 8,44 €
K0742.105012X25B50M121656283142515 7,28 €
K0742.105012X50B50M121681283145015 7,78 €
K0742.105012X75B50M1216106283147515 8,02 €
K0742.105012X100B50M12161312831410015 8,32 €
K0742.105012X125B50M12161562831412515 8,46 €
K0742.105014X25B50M141656283142515 7,30 €
K0742.105014X50B50M141681283145015 7,80 €
K0742.105014X75B50M1416106283147515 8,03 €
K0742.105014X100B50M14161312831410015 8,34 €
K0742.105014X125B50M14161562831412515 8,48 €
K0742.106514X50B65M141783303145020 9,55 €
K0742.106514X75B65M1417108303147520 9,84 €
K0742.106514X100B65M14171333031410020 10,15 €
K0742.106514X125B65M14171583031412520 10,43 €
K0742.106514X150B65M14171833031415020 10,75 €
K0742.106516X50B65M161783303165020 9,60 €
K0742.106516X75B65M1617108303167520 9,88 €
K0742.106516X100B65M16171333031610020 10,19 €
K0742.106516X125B65M16171583031612520 10,49 €
K0742.106516X150B65M16171833031615020 10,80 €
K0742.106516X175B65M16172083031617520 11,08 €
K0742.108016X50B80M1619,586333165030 14,41 €
K0742.108016X75B80M1619,5111333167530 14,71 €
K0742.108016X100B80M1619,51363331610030 15,01 €
K0742.108016X125B80M1619,51613331612530 15,31 €
K0742.108016X150B80M1619,51863331615030 15,63 €
K0742.108016X175B80M1619,52113331617530 15,92 €
K0742.108016X200B80M1619,52363331620030 16,23 €
K0742.108020X75B80M2019,5114363177530 15,11 €
K0742.108020X100B80M2019,51393631710030 15,48 €
K0742.108020X125B80M2019,51643631712530 15,93 €
K0742.108020X150B80M2019,51893631715030 16,39 €
K0742.108020X175B80M2019,52143631717530 16,82 €
K0742.108020X200B80M2019,52393631720030 17,27 €
K0742.110016X50B100M162096433205035 21,74 €
K0742.110016X75B100M1620121433207535 22,16 €
K0742.110016X100B100M16201464332010035 22,71 €
K0742.110016X125B100M16201714332012535 23,30 €
K0742.110016X150B100M16201964332015035 23,83 €
K0742.110016X175B100M16202214332017535 24,44 €
K0742.110016X200B100M16202464332020035 25,03 €
K0742.110020X75B100M2020121433207545 22,25 €
K0742.110020X100B100M20201464332010045 22,78 €
K0742.110020X125B100M20201714332012545 23,39 €
K0742.110020X150B100M20201964332015045 23,92 €
K0742.110020X175B100M20202214332017545 24,52 €
K0742.110020X200B100M20202464332020045 25,12 €
K0742.110024X75B100M2420122443207555 22,73 €
K0742.110024X100B100M24201474432010055 23,25 €
K0742.110024X125B100M24201724432012555 23,85 €
K0742.110024X150B100M24201974432015055 24,38 €
K0742.110024X175B100M24202224432017555 24,99 €
K0742.110024X200B100M24202474432020055 25,61 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Der Gelenkfuß von KIPP wird im Gegensatz zu den klassischen Stellfüßen von oben mit einer Kugelaufnahme an der Gewindespindel montiert. Dies  hat den Vorteil eines höheren Neigungswinkels  (bis zu 30°). Der Gelenkfuß ist gelblackiert und aus Stahl. Die Gewindespindel wurde verzinkt. Optional sind auch für den Gelenkfuß Anti-Slip Platten (70 Shore) im Onlineshop erhältlich. Die Gelenkfüße werden mit einer passenden Mutter ausgeliefert.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33