Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Scharniere schweißbar, Form A
K0984_A

Scharniere schweißbar, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier Stahl.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind müssen mindestens gleich oder besser sein als:
S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0984_A Scharniere schweißbar, Form A 122 kB

Zeichnungen

Scharniere schweißbar, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Form

Material
Komponente
ABD

D1CADZub.PreisBestellen
K0984.008040012AStahl9,74085 1,25 €
K0984.008050012AStahl9,75085 1,34 €
K0984.010060012AStahl12,760106 1,42 €
K0984.010070012AStahl1270106 2,17 €
K0984.013080012AStahl15,580138 2,20 €
K0984.016100012AStahl201001610 3,16 €
K0984.016120012AStahl201201611 4,18 €
K0984.018135012AStahl221351812 5,79 €
K0984.020150012AStahl251502013 6,72 €
K0984.020180012AStahl251802014 8,64 €
K0984.023200012AStahl28,52002316 14,49 €
K0984.008040022AMessing9,74085 1,38 €
K0984.008050022AMessing9,75085 1,48 €
K0984.010060022AMessing12,760106 1,74 €
K0984.010070022AMessing1270106 2,71 €
K0984.013080022AMessing15,580138 2,91 €
K0984.016100022AMessing201001610 3,70 €
K0984.016120022AMessing201201611 5,07 €
K0984.018135022AMessing221351812 6,75 €
K0984.020150022AMessing251502013 9,01 €
K0984.020180022AMessing251802014 10,09 €
K0984.023200022AMessing28,52002316 18,66 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33