{"product":{"productId":"agid.16730","price":1.58,"name":"Scharniere schweißbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Scharnier Stahl.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Ausführung
Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scharniere schweißbar, Form B
ab
5,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scharniere schweißbar, Form A
ab
1,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Scharnier Stahl.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Zwischenscheibe Messing.
Achse Stahl oder Messing.
Ausführung
Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt.
Stahlteile blank.
Stahlteile blank.
Hinweis
Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl.
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als:
S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht.
Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als:
S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161