- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Klemmhebel
- K0116
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0116
Klemmhebel mit Außengewinde
- K0117
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0117
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0120
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0121
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Innengewinde
- K0752
Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Außengewinde
- K0123
Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0122
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0123
Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
- K0124
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
- K1316
Klemmhebel mit Innengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K1317
Klemmhebel mit Außengewinde und Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe Freudenberg Process Seals
- K0737
Klemmhebel, flach mit Innengewinde
- K0737
Klemmhebel, flach mit Außengewinde
- K0738
Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0738
Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K0270
Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
- K0269
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
- K0269
Klemmhebel antistatisch mit Außengewinde und Kunststoffgriff
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0270
Klemmhebel antibakteriell mit Außengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
- K0125
Klemmhebel 2K mit Innengewinde
- K0125
Klemmhebel 2K mit Außengewinde
- K0126
Klemmhebel 2K mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0126
Klemmhebel 2K mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0252
Klemmhebel ECO mit Innengewinde
- K0252
Klemmhebel ECO mit Außengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde
- K0981
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0982
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
- K0780
Klemmhebel mit Druckstück
- K0175
Klemmhebel unverstellbar
- Spannhebel
- Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0738Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank.Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | Größe | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0738.2061 | schwarz seidenmatt | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 7,46 € | | K0738.2062 | reinorange RAL 2004 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 7,46 € | | K0738.2081 | schwarz seidenmatt | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 7,46 € | | K0738.2082 | reinorange RAL 2004 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 |  | | 7,46 € | | K0738.3081 | schwarz seidenmatt | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 8,46 € | | K0738.3082 | reinorange RAL 2004 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 8,46 € | | K0738.3101 | schwarz seidenmatt | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 8,46 € | | K0738.3102 | reinorange RAL 2004 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 |  | | 8,46 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|