Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
K0738

Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben
sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen
Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0738 Klemmhebel flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 199 kB

Zeichnungen

Klemmhebel, flach mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0738.2061X15schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 7,87 €
K0738.2062X15reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 7,87 €
K0738.2061X20schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 7,87 €
K0738.2062X20reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 7,87 €
K0738.2061X25schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 7,87 €
K0738.2062X25reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 7,87 €
K0738.2061X30schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 7,87 €
K0738.2062X30reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 7,87 €
K0738.2061X40schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 8,46 €
K0738.2062X40reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 8,46 €
K0738.2061X50schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 8,46 €
K0738.2062X50reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 8,46 €
K0738.2061X60schwarz seidenmatt2M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 8,46 €
K0738.2062X60reinorange RAL 20042M613,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 8,46 €
K0738.2081X15schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 7,87 €
K0738.2082X15reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12015 7,87 €
K0738.2081X20schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 7,87 €
K0738.2082X20reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 7,87 €
K0738.2081X25schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 7,87 €
K0738.2082X25reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 7,87 €
K0738.2081X30schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 7,87 €
K0738.2082X30reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 7,87 €
K0738.2081X40schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 8,46 €
K0738.2082X40reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 8,46 €
K0738.2081X50schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 8,46 €
K0738.2082X50reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 8,46 €
K0738.2081X60schwarz seidenmatt2M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 8,46 €
K0738.2082X60reinorange RAL 20042M813,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 8,46 €
K0738.2101X20schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 7,87 €
K0738.2102X20reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12020 7,87 €
K0738.2101X25schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 7,87 €
K0738.2102X25reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12025 7,87 €
K0738.2101X30schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 7,87 €
K0738.2102X30reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12030 7,87 €
K0738.2101X40schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 8,46 €
K0738.2102X40reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12040 8,46 €
K0738.2101X50schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 8,46 €
K0738.2102X50reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12050 8,46 €
K0738.2101X60schwarz seidenmatt2M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 8,46 €
K0738.2102X60reinorange RAL 20042M1013,518,519,128,56,517,83729,232,26574,510,12060 8,46 €
K0738.3081X20schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72220 9,03 €
K0738.3082X20reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72220 9,03 €
K0738.3081X25schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72225 9,03 €
K0738.3082X25reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72225 9,03 €
K0738.3081X30schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72230 9,03 €
K0738.3082X30reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72230 9,03 €
K0738.3081X40schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72240 9,63 €
K0738.3082X40reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72240 9,63 €
K0738.3081X50schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72250 9,63 €
K0738.3082X50reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72250 9,63 €
K0738.3081X60schwarz seidenmatt3M81621,222371023,83842809111,72260 9,63 €
K0738.3082X60reinorange RAL 20043M81621,222371023,83842809111,72260 9,63 €
K0738.3101X20schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72220 9,03 €
K0738.3102X20reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72220 9,03 €
K0738.3101X25schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72225 9,03 €
K0738.3102X25reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72225 9,03 €
K0738.3101X30schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72230 9,03 €
K0738.3102X30reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72230 9,03 €
K0738.3101X40schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72240 9,63 €
K0738.3102X40reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72240 9,63 €
K0738.3101X50schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72250 9,63 €
K0738.3102X50reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72250 9,63 €
K0738.3101X60schwarz seidenmatt3M101621,222371023,83842809111,72260 9,63 €
K0738.3102X60reinorange RAL 20043M101621,222371023,83842809111,72260 9,63 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33