- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Spannhebel um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0176.208 | Innengewinde | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 6,20 € | | K0176.210 | Innengewinde | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 6,20 € | | K0176.212 | Innengewinde | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 7,68 € | | K0176.216 | Innengewinde | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 9,29 € | | K0176.220 | Innengewinde | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 |  | | 12,88 € | |
|
Bestellnummer | Gewindeart | Größe | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0176.108 | Passbohrung | 1 | 8 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 6,20 € | | K0176.110 | Passbohrung | 1 | 10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 |  | | 6,20 € | | K0176.112 | Passbohrung | 2 | 12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 7,68 € | | K0176.114 | Passbohrung | 2 | 14 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 |  | | 7,68 € | | K0176.116 | Passbohrung | 3 | 16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 9,29 € | | K0176.118 | Passbohrung | 3 | 18 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 |  | | 9,29 € | | K0176.120 | Passbohrung | 4 | 20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 |  | | 12,88 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|