Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0128 Spanner 246 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spanner

Spanner mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Spanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeGewindeartXDD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
K0128.3101InnengewindeM1022331722314,515,5336481507 60,46 €
K0128.3121InnengewindeM1222331722314,515,5336481507 60,46 €
K0128.3142InnengewindeM142738202638619443541808 72,31 €
K0128.3162InnengewindeM162738202638619443541808 72,31 €
K0128.3183InnengewindeM183545243042621451702308 92,98 €
K0128.3203InnengewindeM203545243042621451702308 92,98 €
K0128.3224InnengewindeM224256283547623,5461803009 127,18 €
K0128.3244InnengewindeM244256283547623,5461803009 127,18 €
K0128.3274InnengewindeM274256283547623,5461803009 127,18 €
K0128.3305InnengewindeM3060753238537,526,558211040011 242,79 €
K0128.3365InnengewindeM3660753238537,526,558211040011 242,79 €
K0128.3425InnengewindeM4260753238537,526,558211040011 242,79 €

Spanner mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spanner mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößePassbohrung Ø H7 mit
Passfedernut nach
DIN 6885 Bl. 1
DD1D2D3HH1H2H3CAA1=GrifflängeEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
K0128.412Passbohrung mit Nut11222331722314,515,5336481681507 76,84 €
K0128.414Passbohrung mit Nut214273820263861944354201,51808 91,67 €
K0128.415Passbohrung mit Nut215273820263861944354201,51808 91,67 €
K0128.416Passbohrung mit Nut216273820263861944354201,51808 91,67 €
K0128.418Passbohrung mit Nut318354524304262145170255,52308 122,68 €
K0128.420Passbohrung mit Nut320354524304262145170255,52308 122,68 €
K0128.422Passbohrung mit Nut4224256283547623,546180330,53009 167,21 €
K0128.425Passbohrung mit Nut4254256283547623,546180330,53009 167,21 €
K0128.427Passbohrung mit Nut4274256283547623,546180330,53009 167,21 €
K0128.430Passbohrung mit Nut53060753238537,526,558211044140011 317,69 €
K0128.436Passbohrung mit Nut53660753238537,526,558211044140011 317,69 €

Spanner mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Spanner mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGewindeartGrößeInnenvierkant
SW
DD1D2D3HH1H2H3CAA1=GrifflängeEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
K0128.510Innenvierkant11022331722314,515,5336481681507 71,01 €
K0128.512Innenvierkant11222331722314,515,5336481681507 71,01 €
K0128.513Innenvierkant213273820263861944354201,51808 83,93 €
K0128.514Innenvierkant214273820263861944354201,51808 83,93 €
K0128.517Innenvierkant317354524304262145170255,52308 112,99 €
K0128.519Innenvierkant4194256283547623,546180330,53009 155,60 €
K0128.520Innenvierkant4204256283547623,546180330,53009 155,60 €
K0128.522Innenvierkant4224256283547623,546180330,53009 155,60 €
K0128.524Innenvierkant4244256283547623,546180330,53009 155,60 €
K0128.530Innenvierkant53060753238537,526,558211044140011 294,43 €
K0128.532Innenvierkant53260753238537,526,558211044140011 294,43 €