Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
K0269

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0269 Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde 368 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
K0269.71104schwarzgrau RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.72104reinorange RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.73104verkehrsrot RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.71105schwarzgrau RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.72105reinorange RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.73105verkehrsrot RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.71106schwarzgrau RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.72106reinorange RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.73106verkehrsrot RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 2,90 €
K0269.71206schwarzgrau RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,44 €
K0269.72206reinorange RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,44 €
K0269.73206verkehrsrot RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,44 €
K0269.71208schwarzgrau RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,44 €
K0269.72208reinorange RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,44 €
K0269.73208verkehrsrot RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,44 €
K0269.71308schwarzgrau RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,25 €
K0269.72308reinorange RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,25 €
K0269.73308verkehrsrot RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,25 €
K0269.71310schwarzgrau RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,25 €
K0269.72310reinorange RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,25 €
K0269.73310verkehrsrot RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,25 €
K0269.71410schwarzgrau RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 5,39 €
K0269.72410reinorange RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 5,39 €
K0269.73410verkehrsrot RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 5,39 €
K0269.71412schwarzgrau RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 5,39 €
K0269.72412reinorange RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 5,39 €
K0269.73412verkehrsrot RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 5,39 €
K0269.71512schwarzgrau RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 6,52 €
K0269.72512reinorange RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 6,52 €
K0269.73512verkehrsrot RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 6,52 €
K0269.71516schwarzgrau RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 6,52 €
K0269.72516reinorange RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 6,52 €
K0269.73516verkehrsrot RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 6,52 €