Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
K0982

Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:Es wird die Farbkombination
graphitschwarz RAL 9011 (Hartkomponente) und
schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.

Durch die Weichkomponente wird eine griffige Haptik des Bedienteils erreicht. Die geschlossene Bauform bietet ausreichend Schutz gegen Verschmutzung. Die Bauform wurde speziell für Anforderungen eines ergonomischen Greifens der Hand entwickelt.

Durch den Ausrastknopf wird das Ausrasten erleichtert und ermöglicht somit ein angenehmes Umsetzen des Griffes.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0982 Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 306 kB

Zeichnungen

Klemmhebel ergonomisch mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeXDD1

HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

LCADZub.PreisBestellen
K0982.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 9,05 €
K0982.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 9,05 €
K0982.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 9,05 €
K0982.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 9,67 €
K0982.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 9,67 €
K0982.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 9,67 €
K0982.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 9,05 €
K0982.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 9,05 €
K0982.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 9,05 €
K0982.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 9,67 €
K0982.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 9,67 €
K0982.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 9,67 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33